Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou

Skladem

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Šířka základny Délka základny Délka rozpěrky Koupit
9,5938 Kč - 9,5938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
9,8866 Kč - 9,8866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
14,2931 Kč - 14,2931 Kč 100 Skladem
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
8,6316 Kč - 8,6316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
8,8129 Kč - 8,8129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
9,5938 Kč - 9,5938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
13,2612 Kč - 13,2612 Kč 30 Skladem
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
8,9381 Kč - 8,9381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
9,3009 Kč - 11,2253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
8,8129 Kč - 8,8129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
9,8866 Kč - 9,8866 Kč 965 Skladem
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
10001301 5,2012 Kč - 7,6276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
5,8845 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
8,52 Kč - 8,52 Kč 1820 Skladem
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
8,52 Kč - 8,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
7,4732 Kč - 7,4732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
6,3586 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
6,2332 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
6,9303 Kč - 6,9303 Kč 300 Skladem
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
5,8427 Kč - 7,2511 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 8.0 mm polyamid UL94 V-2

10150412

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 9,5938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 9.2 mm polyamid UL94 V-2

10150375

Cenové rozmezí
9,8866 Kč - 9,8866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 20.0 mm 16.7 mm polyamid UL94 V-2

10381571

Cenové rozmezí
14,2931 Kč - 14,2931 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka základny
    20.0 mm
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Délka rozpěrky
    16.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 3.5 mm polyamid UL94 V-2

10150382

Cenové rozmezí
8,6316 Kč - 8,6316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-2

10150399

Cenové rozmezí
8,8129 Kč - 8,8129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 7.2 mm polyamid UL94 V-2

10150368

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 9,5938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 18.0 mm 12.8 mm polyamid UL94 V-2

10381564

Cenové rozmezí
13,2612 Kč - 13,2612 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka základny
    18.0 mm
  • Šířka základny
    18.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2

10556832

Cenové rozmezí
8,9381 Kč - 8,9381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 18.0 mm 8.2 mm polyamid UL94 V-2

10381557

Cenové rozmezí
11,2253 Kč - 9,3009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka základny
    18.0 mm
  • Šířka základny
    18.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.2 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 4.0 mm polyamid UL94 V-2

10150351

Cenové rozmezí
8,8129 Kč - 8,8129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 10.0 mm polyamid UL94 V-2

10150429

Cenové rozmezí
9,8866 Kč - 9,8866 Kč

Skladové zásoby
965 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    14.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2

10001301

Cenové rozmezí
7,6276 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-2

10022078

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 12.0 mm polyamid UL94 V-2

10022023

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
1820 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    17.8 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 14.0 mm polyamid UL94 V-2

10022030

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    17.8 mm
  • Délka rozpěrky
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0

10446928

Cenové rozmezí
7,4732 Kč - 7,4732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-2

10022139

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2

10022115

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 6.0 mm polyamid UL94 V-2

10022054

Cenové rozmezí
6,9303 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    17.8 mm
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-2

10001240

Cenové rozmezí
7,2511 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm