Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou

Skladem

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Šířka základny Délka základny Délka rozpěrky Koupit
8,52 Kč - 8,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
6,2332 Kč - 7,2511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
5,8427 Kč - 7,2511 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
5,1454 Kč - 7,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
8,52 Kč - 8,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
6,3866 Kč - 7,2511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
6,9303 Kč - 6,9303 Kč 300 Skladem
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
10001301 5,2012 Kč - 7,6276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
8,52 Kč - 8,52 Kč 1820 Skladem
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
8,52 Kč - 8,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
5,8427 Kč - 7,2511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
5,8845 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
5,8845 Kč - 7,2372 Kč 1000 Skladem
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
5,9403 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
6,3586 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
5,8845 Kč - 7,2372 Kč 650 Skladem
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
7,4732 Kč - 7,4732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
13,805 Kč - 16,9844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
1,6028 Kč - 1,6028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
5,8845 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 10.0 mm polyamid UL94 V-2

10022016

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    17.8 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-2

10001271

Cenové rozmezí
7,2511 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Šířka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-2

10001240

Cenové rozmezí
7,2511 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2

10001288

Cenové rozmezí
7,53 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 16.0 mm polyamid UL94 V-2

10022047

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    17.8 mm
  • Délka rozpěrky
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-2

10001257

Cenové rozmezí
7,2511 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 6.0 mm polyamid UL94 V-2

10022054

Cenové rozmezí
6,9303 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    17.8 mm
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2

10001301

Cenové rozmezí
7,6276 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 12.0 mm polyamid UL94 V-2

10022023

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
1820 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    17.8 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 14.0 mm polyamid UL94 V-2

10022030

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    17.8 mm
  • Délka rozpěrky
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 25.4 mm polyamid UL94 V-2

10001264

Cenové rozmezí
7,2511 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    17.8 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-2

10022078

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 7.9 mm polyamid UL94 V-2

10022122

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    7.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 22.2 mm polyamid UL94 V-2

10022092

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-2

10022139

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

10022108

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0

10446928

Cenové rozmezí
7,4732 Kč - 7,4732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-0

10112380

Cenové rozmezí
16,9844 Kč - 13,805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-0

10472590

Cenové rozmezí
1,6028 Kč - 1,6028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-2

10022085

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66