Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Produktová řada: SR2712
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Šířka základny | Délka základny | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9682 Kč - 7,2372 Kč | 11887 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,54 Kč - 6,54 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
5,257 Kč - 6,0519 Kč | 8000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,2372 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
7,2372 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
6,54 Kč - 6,54 Kč | 68 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
21,9347 Kč - 64,1867 Kč | 10 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
4,8806 Kč - 6,0519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
9,1057 Kč - 9,1057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
5,9403 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
13,805 Kč - 16,9844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,3766 Kč - 8,6456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,2471 Kč - 7,2372 Kč | 975 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,2471 Kč - 7,2511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,8845 Kč - 7,2372 Kč | 650 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,4578 Kč - 4,6585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
6,2471 Kč - 7,2372 Kč | 900 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2,9437 Kč - 3,0641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
9,7472 Kč - 9,7472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
15,9944 Kč - 16,8868 Kč | 209 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku