Tyto inovativní rozpěrky se montují na desku pomocí spínacího nýtu, který je součástí rozpěrky. Po zatlačení hlavy rozpěrky dolů se nožičky nýtu roztáhnou a upevní rozpěrku v otvoru. Jsou dostupné ve 13 metrických distančních výškách z polyamidu s třídouo hořlavosti UL94 V-2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní průměr otvoru panelu | Tloušťka panelu | Tloušťka panelu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,763 Kč - 4,4524 Kč | 940 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,5243 Kč - 5,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1365 Kč - 4,912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,2513 Kč - 5,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,6535 Kč - 10,3366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,2801 Kč - 9,5476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku