Menu Vyhledávání

Rozpěrky se základnou pro uchycení pomocí šroubu

Skladem

Tyto podpěrky jsou bezpečně uchyceny pomocí šroubů #4 nebo M3. Odsazený design umožňuje jednoduchou montáž a demontáž.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
6,5635 Kč - 7,293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
5,0058 Kč - 5,5619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
5,2742 Kč - 5,8603 Kč 1000 Skladem
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
5,4658 Kč - 6,0729 Kč 1000 Skladem
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
5,58 Kč - 6,2001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
5,1513 Kč - 5,7235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 7.6 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10159873

Cenové rozmezí
7,293 Kč - 6,5635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4,M3
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 9.5 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10159880

Cenové rozmezí
5,5619 Kč - 5,0058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4,M3
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 12.7 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10159903

Cenové rozmezí
5,8603 Kč - 5,2742 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4,M3
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 14.3 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10159910

Cenové rozmezí
6,0729 Kč - 5,4658 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4,M3
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 15.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10159866

Cenové rozmezí
6,2001 Kč - 5,58 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4,M3
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 11.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10159897

Cenové rozmezí
5,7235 Kč - 5,1513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4,M3
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm