Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6393 Kč - 15,7416 Kč | 400 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 25,4223 Kč - 38,7653 Kč | 100 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,5411 Kč - 37,0772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 28,8837 Kč - 37,4009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,6412 Kč - 21,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,6213 Kč - 6,6213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,5584 Kč - 5,5584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,206 Kč - 14,206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,3905 Kč - 12,3905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,8548 Kč - 5,8548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1077 Kč - 4,1077 Kč | 380 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,4776 Kč - 6,4776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,4992 Kč - 10,4992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,176 Kč - 6,176 Kč | 250 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,4005 Kč - 16,6896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 25,8819 Kč - 29,6305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 23,512 Kč - 37,0418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,1171 Kč - 41,3506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,1222 Kč - 15,1097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,7759 Kč - 28,3667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku