10206423
1317195
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 25,9438 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ | Vnitřní závit |
---|---|
Průměr otvoru | 4.0 mm |
Průměr otvoru | 0.157 in |
Female thread length | 10.0 mm |
Female thread length | 10.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.374 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 9.5 mm |
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění skrze vnitřní závit |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku