Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 206
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Vzdálenost mezi ploškami Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Typ Koupit
5,1454 Kč - 5,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
18.0 mm
Vnitřní/vnější závit
28,9962 Kč - 29,5582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
35.0 mm
Vnitřní/vnější závit
5,3011 Kč - 5,5421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
12.7 mm
Vnitřní závit
5,6893 Kč - 6,3308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
21,6279 Kč - 32,9788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
25,9438 Kč - 25,9438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
28,9962 Kč - 29,5582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M5
40.0 mm
Vnitřní/vnější závit
17,7932 Kč - 28,0284 Kč 100 Skladem
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
14,8508 Kč - 24,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
21,7813 Kč - 34,3454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
21,7813 Kč - 34,3454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
15,5899 Kč - 25,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
15,5899 Kč - 25,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
7,7113 Kč - 7,7113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0 mm
Vnitřní/vnější závit
4,7132 Kč - 8,7152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M4
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
7,028 Kč - 7,5099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
8.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
14,6836 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
13,0102 Kč - 21,1399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
14,6836 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
21,5261 Kč - 21,9277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
Vnitřní/vnější závit
  • z/ze 11
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 18.0 mm černá polyamid

10206379

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 35.0 mm černá polyamid

10206393

Cenové rozmezí
29,5582 Kč - 28,9962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Podpora zacvakávacího zámku M8 12.7 mm přírodní polyamid

10113370

Cenové rozmezí
5,5421 Kč - 5,3011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Barva
    přírodní
Podpora zacvakávacího zámku M3 10.0 mm černá polyamid

10206133

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 50.0 mm černá polyamid

10370582

Cenové rozmezí
32,9788 Kč - 21,6279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 30.0 mm černá polyamid

10206423

Cenové rozmezí
25,9438 Kč - 25,9438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M5 40.0 mm černá polyamid

10206409

Cenové rozmezí
29,5582 Kč - 28,9962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Podpora zacvakávacího zámku M4 30.0 mm černá polyamid

10370551

Cenové rozmezí
28,0284 Kč - 17,7932 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 12.0 mm černá polyamid

10370520

Cenové rozmezí
24,124 Kč - 14,8508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 40.0 mm černá polyamid

10370575

Cenové rozmezí
34,3454 Kč - 21,7813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 35.0 mm černá polyamid

10370568

Cenové rozmezí
34,3454 Kč - 21,7813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 18.0 mm černá polyamid

10370414

Cenové rozmezí
25,3372 Kč - 15,5899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 18.0 mm černá polyamid

10370421

Cenové rozmezí
25,3372 Kč - 15,5899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 30.0 mm černá polyamid

10339763

Cenové rozmezí
7,7113 Kč - 7,7113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
Podpora zacvakávacího zámku M4 10.0 mm černá polyamid

10206249

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 8.0 mm černá polyamid

10206232

Cenové rozmezí
7,5099 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 10.0 mm černá polyamid

10370353

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 10.0 mm černá polyamid

10370513

Cenové rozmezí
21,1399 Kč - 13,0102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 8.0 mm černá polyamid

10370339

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 8.0 mm černá polyamid 6.6

10206362

Cenové rozmezí
21,9277 Kč - 21,5261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Male Thread
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread