Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku M6 9.5 mm přírodní polyamid

Tato rozpěrka s bajonetovou špičkou má rýhované tělo a vnitřní závit pro zašroubování do desky nebo panelu. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10113349

Staré objednací číslo:

TCBSP-6M-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,0546 Kč
5000 - 9999 1,7281 Kč
10000 - 24999 1,4912 Kč
25000 - 49999 1,3521 Kč
50000 + 1,2368 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 054,60 Kč

1000 x 2,0546 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Vnitřní závit
Průměr otvoru 4.0 mm
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás