Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 206
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Vzdálenost mezi ploškami Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Typ Koupit
16,9426 Kč - 26,6759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
30.0 mm
Vnitřní/vnější závit
13,4844 Kč - 21,8929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
8.0 mm
Vnitřní/vnější závit
20,7774 Kč - 32,7278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
25.0 mm
Vnitřní/vnější závit
14,6975 Kč - 23,8731 Kč 100 Skladem
6.0 mm
M3
15.0 mm
Vnitřní/vnější závit
23,6917 Kč - 37,3016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
35.0 mm
Vnitřní/vnější závit
12,1456 Kč - 19,6618 Kč 788 Skladem
6.0 mm
M3
6.0 mm
Vnitřní/vnější závit
15,5899 Kč - 25,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
8.0 mm
Vnitřní/vnější závit
14,6975 Kč - 23,8731 Kč 5300 Skladem
6.0 mm
M3
16.0 mm
Vnitřní/vnější závit
14,0142 Kč - 22,7993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
12.0 mm
Vnitřní/vnější závit
14,6975 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
18.0 mm
Vnitřní/vnější závit
16,9426 Kč - 26,6759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
25.0 mm
Vnitřní/vnější závit
15,5899 Kč - 25,3372 Kč 3000 Skladem
8.0 mm
M4
7.0 mm
Vnitřní/vnější závit
16,7613 Kč - 27,2476 Kč 3900 Skladem
8.0 mm
M4
18.0 mm
Vnitřní/vnější závit
20,7216 Kč - 32,6302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
35.0 mm
Vnitřní/vnější závit
15,5899 Kč - 25,3372 Kč 82 Skladem
8.0 mm
M4
10.0 mm
Vnitřní/vnější závit
14,6975 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
12.0 mm
Vnitřní/vnější závit
20,7774 Kč - 32,7278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
30.0 mm
Vnitřní/vnější závit
2,4488 Kč - 2,4488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Vnitřní závit
4,7766 Kč - 5,3074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Vnitřní závit
1,7141 Kč - 1,7141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Vnitřní závit
  • z/ze 11
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 30.0 mm černá polyamid

10132746

Cenové rozmezí
26,6759 Kč - 16,9426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 8.0 mm černá polyamid

10132555

Cenové rozmezí
21,8929 Kč - 13,4844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 25.0 mm černá polyamid

10132623

Cenové rozmezí
32,7278 Kč - 20,7774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 15.0 mm černá polyamid

10132586

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6975 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 35.0 mm černá polyamid

10132647

Cenové rozmezí
37,3016 Kč - 23,6917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 6.0 mm černá polyamid

10132548

Cenové rozmezí
19,6618 Kč - 12,1456 Kč

Skladové zásoby
788 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 8.0 mm černá polyamid

10132678

Cenové rozmezí
25,3372 Kč - 15,5899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 16.0 mm černá polyamid

10132593

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6975 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 12.0 mm černá polyamid

10132692

Cenové rozmezí
22,7993 Kč - 14,0142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 18.0 mm černá polyamid

10132609

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 25.0 mm černá polyamid

10132739

Cenové rozmezí
26,6759 Kč - 16,9426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 7.0 mm černá polyamid

10132661

Cenové rozmezí
25,3372 Kč - 15,5899 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 18.0 mm černá polyamid

10132715

Cenové rozmezí
27,2476 Kč - 16,7613 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 35.0 mm černá polyamid

10132753

Cenové rozmezí
32,6302 Kč - 20,7216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 10.0 mm černá polyamid

10132685

Cenové rozmezí
25,3372 Kč - 15,5899 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 12.0 mm černá polyamid

10132579

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 30.0 mm černá polyamid

10132630

Cenové rozmezí
32,7278 Kč - 20,7774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní/vnější závit
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
Podpora zacvakávacího zámku #6-32 19.1 mm přírodní polyamid

10639887

Cenové rozmezí
2,4488 Kč - 2,4488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
Podpora zacvakávacího zámku #6-32 12.7 mm přírodní polyamid

10001011

Cenové rozmezí
5,3074 Kč - 4,7766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku #6-32 31.8 mm přírodní polyamid

10556979

Cenové rozmezí
1,7141 Kč - 1,7141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock