Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Produktová řada: SR2787
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,9368 Kč - 25,9368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 24,4308 Kč - 24,4308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 6,775 Kč - 6,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 9,1421 Kč - 9,1421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 5,4941 Kč - 5,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 5,0322 Kč - 5,0322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 9,2591 Kč - 11,0858 Kč | 380 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 22,4228 Kč - 22,4228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 11,5181 Kč - 12,1178 Kč | 50 Skladem |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 17,4585 Kč - 18,365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 600 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | 5300 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 20,7216 Kč - 32,6302 Kč | 100 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 5200 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 20,7774 Kč - 32,7278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 3300 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 13,4844 Kč - 21,8929 Kč | 100 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 12,1456 Kč - 19,6618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 16,9426 Kč - 26,6759 Kč | 6200 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku