Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Produktová řada: SR2787
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 600 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 12,1456 Kč - 19,6618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 20,7774 Kč - 32,7278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | 1982 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 13,4844 Kč - 21,8929 Kč | 100 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 23,6917 Kč - 37,3016 Kč | 300 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | 5300 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 16,9426 Kč - 26,6759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 5200 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 14,0142 Kč - 22,7993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 16,9426 Kč - 26,6759 Kč | 6200 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 20,7216 Kč - 32,6302 Kč | 100 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 16,7613 Kč - 27,2476 Kč | 5400 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 3300 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 20,7774 Kč - 32,7278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
| 9,3009 Kč - 9,3009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 8,8548 Kč - 8,8548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku