Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Produktová řada: SR2787
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,7235 Kč - 21,1817 Kč | 328 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 13,0102 Kč - 21,1399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 14,8508 Kč - 24,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 6,3308 Kč - 6,3308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | 276 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 10,2074 Kč - 10,2074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 10,6955 Kč - 10,6955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 8,0459 Kč - 8,0459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | 5363 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 6,3308 Kč - 6,3308 Kč | 70940 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 10,6955 Kč - 10,6955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 6,3726 Kč - 6,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 6,3308 Kč - 6,3308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku