Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 206
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Vzdálenost mezi ploškami Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Typ Koupit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
6.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
7,6962 Kč - 8,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Vnitřní závit
9,3009 Kč - 9,3009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
10,2074 Kč - 10,2074 Kč 450 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
5,271 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
5,9682 Kč - 5,9682 Kč 250 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Vnitřní závit
8,0459 Kč - 8,0459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
5,271 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
15.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
7,9307 Kč - 7,9307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
5,271 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
6,3308 Kč - 6,3308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
10,2074 Kč - 10,2074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
60.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
6,3308 Kč - 6,3308 Kč 10 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
6,3308 Kč - 6,3308 Kč 400 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6,8885 Kč - 6,8885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
9,7751 Kč - 9,7751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • z/ze 11
Podpora zacvakávacího zámku M3 6.0 mm černá polyamid

10174890

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 5.0 mm černá polyamid 6.6

10174746

Cenové rozmezí
8,5512 Kč - 7,6962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
Podpora zacvakávacího zámku M3 30.0 mm černá polyamid

10174463

Cenové rozmezí
9,3009 Kč - 9,3009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 40.0 mm černá polyamid

10174470

Cenové rozmezí
10,2074 Kč - 10,2074 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 10.0 mm černá polyamid

10174548

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 5.0 mm černá polyamid 6.6

10174494

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
Podpora zacvakávacího zámku M3 40.0 mm černá polyamid

10174609

Cenové rozmezí
8,0459 Kč - 8,0459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 5.0 mm černá polyamid

10174623

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 15.0 mm černá polyamid

10174562

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 40.0 mm černá polyamid

10174982

Cenové rozmezí
7,9307 Kč - 7,9307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 9.0 mm černá polyamid

10174685

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm černá polyamid 6.6

10035511

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podpora zacvakávacího zámku M3 18.0 mm černá polyamid

10174838

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 60.0 mm černá polyamid

10174906

Cenové rozmezí
10,2074 Kč - 10,2074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 20.0 mm černá polyamid

10174449

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 18.0 mm černá polyamid

10174692

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 18.0 mm černá polyamid

10174432

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm černá polyamid 6.6

10174517

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M3 30.0 mm černá polyamid

10174593

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 50.0 mm černá polyamid

10174753

Cenové rozmezí
9,7751 Kč - 9,7751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím