Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Produktová řada: SR2787
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3726 Kč - 6,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 5,5917 Kč - 6,8467 Kč | 500 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|
||
| 6,8467 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 5,1176 Kč - 5,1176 Kč | 75 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 4,016 Kč - 7,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 13,0102 Kč - 21,1399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 23,4965 Kč - 37,0087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 17,7235 Kč - 21,1817 Kč | 328 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 21,2654 Kč - 33,5227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 14,8508 Kč - 24,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 14,6836 Kč - 23,8731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 21,7813 Kč - 34,3454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 13,1775 Kč - 21,4885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 14,6836 Kč - 23,8731 Kč | 100 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 26,3133 Kč - 40,1184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,6475 Kč - 6,289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 21,5261 Kč - 21,9277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku