Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 206
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Vzdálenost mezi ploškami Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Typ Koupit
10,6955 Kč - 10,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Vnitřní závit
6,3308 Kč - 6,3308 Kč 10 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Vnitřní závit
7,021 Kč - 7,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
8.0 mm
Vnitřní závit
5,271 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Vnitřní závit
8,0459 Kč - 8,0459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Vnitřní závit
10,6955 Kč - 10,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Vnitřní závit
9,7751 Kč - 9,7751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Vnitřní závit
6,8885 Kč - 6,8885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Vnitřní závit
8,8548 Kč - 8,8548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Vnitřní závit
5,271 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Vnitřní závit
6,3726 Kč - 6,3726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
#6
31.8 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
12.0 mm
Vnitřní závit
9,3009 Kč - 9,3009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Vnitřní závit
5,271 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Vnitřní závit
6,3308 Kč - 6,3308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Vnitřní závit
9,7751 Kč - 9,7751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Vnitřní závit
  • z/ze 11
Podpora zacvakávacího zámku M3 45.0 mm černá polyamid

10174487

Cenové rozmezí
10,6955 Kč - 10,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 20.0 mm černá polyamid

10174449

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 9.0 mm černá polyamid

10175071

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 30.0 mm černá polyamid

10174975

Cenové rozmezí
7,021 Kč - 7,021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 8.0 mm černá polyamid

10175064

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 5.0 mm černá polyamid

10174623

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 25.0 mm černá polyamid

10174715

Cenové rozmezí
8,0459 Kč - 8,0459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 55.0 mm černá polyamid

10174647

Cenové rozmezí
10,6955 Kč - 10,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 50.0 mm černá polyamid

10174630

Cenové rozmezí
9,7751 Kč - 9,7751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 7.0 mm černá polyamid

10174524

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 30.0 mm černá polyamid

10174593

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 40.0 mm černá polyamid

10174722

Cenové rozmezí
8,8548 Kč - 8,8548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 9.0 mm černá polyamid

10174791

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku #6 31.8 mm přírodní polyamid

10035627

Cenové rozmezí
6,3726 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 12.0 mm černá polyamid

10174555

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 30.0 mm černá polyamid

10175149

Cenové rozmezí
9,3009 Kč - 9,3009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 20.0 mm černá polyamid

10174586

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 6.0 mm černá polyamid

10321881

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 18.0 mm černá polyamid

10174838

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 50.0 mm černá polyamid

10174753

Cenové rozmezí
9,7751 Kč - 9,7751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím