Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 10.0 mm polyamid

Rozpěrka z polyamidu, se žebrováním, s vnějším závitem na obou koncích, ideální pro použití s naším sortimentem podložek a matic. Vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2
Nové objednací číslo:

10631959

Staré objednací číslo:

313300359902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 20,4203 Kč
500 - 999 15,305 Kč
1000 + 12,3936 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 042,03 Kč

100 x 20,4203 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M3
Délka rozpěrky 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Typ Hexagonal Spacer
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás