Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm #6-32 9.5 mm polyamid

Polyamidová rýhovaná rozpěrka s vnějším závitem na obou koncích, optimální použití s naším sortimentem podložek a matic. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10638729

Staré objednací číslo:

CBS-TMM-6-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,6459 Kč
5000 - 9999 2,8705 Kč
10000 - 24999 2,5031 Kč
25000 + 2,2039 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 645,90 Kč

1000 x 3,6459 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Délka rozpěrky 9.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Stacking Spacer
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás