Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,2712 Kč - 15,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,0102 Kč - 16,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
28,0424 Kč - 36,3115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
30,9708 Kč - 40,0766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
24,0543 Kč - 27,5405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
11,7691 Kč - 14,6696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
15,3529 Kč - 18,365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
15,3529 Kč - 18,365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
34,1082 Kč - 44,1763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
25,1281 Kč - 28,7675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
11,7691 Kč - 14,6696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
13,0872 Kč - 13,0872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,0658 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,9961 Kč - 5,9961 Kč | 450 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,289 Kč - 6,289 Kč | 400 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,3993 Kč - 10,3993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 330 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,9881 Kč - 3,9881 Kč | 380 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,289 Kč - 6,289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku