Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4284 Kč - 6,4284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10,3993 Kč - 10,3993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,3965 Kč - 5,3965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,0296 Kč - 12,0296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
6,7909 Kč - 7,7252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,1636 Kč - 23,0224 Kč | 4000 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
30,0521 Kč - 30,0521 Kč | 500 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10,3993 Kč - 10,3993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,8009 Kč - 5,8009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
15,1856 Kč - 21,2515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
28,0424 Kč - 36,3115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
34,1082 Kč - 44,1763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
12,2712 Kč - 15,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
13,0102 Kč - 16,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
11,7691 Kč - 14,6696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
14,9206 Kč - 17,8211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
15,1856 Kč - 21,2515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,4844 Kč - 21,8929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
21,7813 Kč - 26,0623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
25,1281 Kč - 28,7675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku