Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
214,7459 Kč - 263,5517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PEEK
6.0 mm
3,8904 Kč - 6,4702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
18.0 mm
12,7034 Kč - 20,9307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
5.0 mm
12,3936 Kč - 20,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
8.0 mm
16,5837 Kč - 27,3856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
25.0 mm
4,4668 Kč - 5,5146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
13.0 mm
4,7446 Kč - 5,8576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M3 x 0.5
19.0 mm
4,8618 Kč - 6,0023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M3 x 0.5
22.0 mm
4,8259 Kč - 5,9579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
22.0 mm
4,3382 Kč - 5,3557 Kč 47000 Skladem
šestihran
polyamid 6.6
M3 x 0.5
11.0 mm
9,1928 Kč - 12,2572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M3 x 0.5
25.0 mm
4,2531 Kč - 5,2509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M4 x 0.7
11.0 mm
4,6992 Kč - 5,8016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M4 x 0.7
18.0 mm
4,2474 Kč - 5,2437 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M4 x 0.7
10.0 mm
4,8467 Kč - 5,9835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M4 x 0.7
22.0 mm
4,2531 Kč - 5,2509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
10.0 mm
4,7409 Kč - 5,8529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
20.0 mm
4,892 Kč - 6,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M4 x 0.7
25.0 mm
4,5951 Kč - 5,6732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M3 x 0.5
14.0 mm
4,6821 Kč - 5,7805 Kč 980 Skladem
šestihran
polyamid 6.6
M4 x 0.7
16.0 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M5 6.0 mm

10221228

Cenové rozmezí
263,5517 Kč - 214,7459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnější/vnější závit 6.0 mm M3 18.0 mm polyamid

10157121

Cenové rozmezí
6,4702 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Typ
    Male-Male Threaded Standoff
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 5.0 mm polyamid

10370612

Cenové rozmezí
20,9307 Kč - 12,7034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 8.0 mm polyamid

10639993

Cenové rozmezí
20,4203 Kč - 12,3936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 25.0 mm polyamid

10629536

Cenové rozmezí
27,3856 Kč - 16,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3.5 13.0 mm

10373002

Cenové rozmezí
5,5146 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3.5 x 0.6
  • Délka rozpěrky
    13.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 19.0 mm

10372920

Cenové rozmezí
5,8576 Kč - 4,7446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3 x 0.5
  • Délka rozpěrky
    19.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 22.0 mm

10372944

Cenové rozmezí
6,0023 Kč - 4,8618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3 x 0.5
  • Délka rozpěrky
    22.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3.5 22.0 mm

10373057

Cenové rozmezí
5,9579 Kč - 4,8259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3.5 x 0.6
  • Délka rozpěrky
    22.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Cenové rozmezí
5,3557 Kč - 4,3382 Kč

Skladové zásoby
47000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3 x 0.5
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 25.0 mm

10372951

Cenové rozmezí
12,2572 Kč - 9,1928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3 x 0.5
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 11.0 mm

10373088

Cenové rozmezí
5,2509 Kč - 4,2531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Cenové rozmezí
5,8016 Kč - 4,6992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Cenové rozmezí
5,2437 Kč - 4,2474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 22.0 mm

10373170

Cenové rozmezí
5,9835 Kč - 4,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Délka rozpěrky
    22.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3.5 10.0 mm

10372975

Cenové rozmezí
5,2509 Kč - 4,2531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3.5 x 0.6
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Cenové rozmezí
5,8529 Kč - 4,7409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3.5 x 0.6
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 25.0 mm

10373187

Cenové rozmezí
6,0395 Kč - 4,892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 14.0 mm

10372906

Cenové rozmezí
5,6732 Kč - 4,5951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3 x 0.5
  • Délka rozpěrky
    14.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 16.0 mm

10373132

Cenové rozmezí
5,7805 Kč - 4,6821 Kč

Skladové zásoby
980 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Délka rozpěrky
    16.0 mm