Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
14,9485 Kč - 24,7097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
20.0 mm
2,3654 Kč - 2,5139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
25.4 mm
14,5839 Kč - 24,107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
12.0 mm
15,441 Kč - 25,5082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
20.0 mm
16,2035 Kč - 16,2035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
30.0 mm
4,4623 Kč - 7,3766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
25.0 mm
16,5837 Kč - 27,3856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
25.0 mm
14,5839 Kč - 24,107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
15.0 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
12.0 mm
4,7389 Kč - 4,9397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
40.0 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
15.9 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
9.5 mm
5,9961 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
19.1 mm
4,1554 Kč - 4,1554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
12.0 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 400 Skladem
šestihran
polyamid
10.0 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč 200 Skladem
šestihran
polyamid
15.0 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
20.0 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
15.0 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 90 Skladem
šestihran
polyamid
8.0 mm
5,1734 Kč - 6,2471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
6.4 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 20.0 mm polyamid

10370629

Cenové rozmezí
24,7097 Kč - 14,9485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm #6-32 25.4 mm polyamid

10001066

Cenové rozmezí
2,5139 Kč - 2,3654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 12.0 mm polyamid

10631966

Cenové rozmezí
24,107 Kč - 14,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 20.0 mm polyamid

10640029

Cenové rozmezí
25,5082 Kč - 15,441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 30.0 mm polyamid

10157237

Cenové rozmezí
16,2035 Kč - 16,2035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 25.0 mm polyamid

10157183

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 25.0 mm polyamid

10629536

Cenové rozmezí
27,3856 Kč - 16,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 15.0 mm polyamid

10640043

Cenové rozmezí
24,107 Kč - 14,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 12.0 mm polyamid

10157046

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 40.0 mm polyamid

10157602

Cenové rozmezí
4,9397 Kč - 4,7389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm M4 15.9 mm polyamid

10001448

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm M4 9.5 mm polyamid

10001035

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm M4 19.1 mm polyamid

10001455

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M2.5 12.0 mm polyamid

10156872

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 10.0 mm polyamid

10157008

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 15.0 mm polyamid

10157084

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 20.0 mm polyamid

10157145

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 15.0 mm polyamid

10157473

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 8.0 mm polyamid

10157381

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm #6-32 6.4 mm polyamid

10001097

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2