Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
2,4297 Kč - 2,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
31.7 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
20.0 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
5.0 mm
4,4623 Kč - 7,3766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
30.0 mm
4,9084 Kč - 5,9961 Kč 131 Skladem
kulaté
polyamid
6.4 mm
23,5941 Kč - 28,1818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M6
18.0 mm
5,4523 Kč - 5,4523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
8.0 mm
22,8271 Kč - 35,9629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
30.0 mm
12,4524 Kč - 12,4524 Kč 290 Skladem
šestihran
polyamid
M5
40.0 mm
236,8759 Kč - 290,7436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PEEK
10.0 mm
12,4524 Kč - 12,4524 Kč 1000 Skladem
šestihran
polyamid
M4
35.0 mm
325,3958 Kč - 399,3716 Kč 10 Skladem
PEEK
20.0 mm
13,1217 Kč - 14,5999 Kč 700 Skladem
šestihran
polyamid
M3
22.0 mm
10,0122 Kč - 11,1276 Kč 38 Skladem
šestihran
polyamid
M3
15.0 mm
22,869 Kč - 35,9909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M3
32.0 mm
14,6975 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2
8.0 mm
308,8158 Kč - 378,9708 Kč 20 Skladem
PEEK
18.0 mm
266,3686 Kč - 326,9854 Kč 20 Skladem
PEEK
20.0 mm
20,7216 Kč - 32,6581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M3
24.0 mm
37,0506 Kč - 41,3176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M5
50.0 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm #6-32 31.7 mm polyamid

10001073

Cenové rozmezí
2,5823 Kč - 2,4297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    31.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 20.0 mm polyamid

10157527

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 5.0 mm polyamid

10157619

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 30.0 mm polyamid

10157565

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm M4 6.4 mm polyamid

10001028

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
131 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M6 18.0 mm

10369890

Cenové rozmezí
28,1818 Kč - 23,5941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10156940

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Cenové rozmezí
35,9629 Kč - 22,8271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 40.0 mm

10157800

Cenové rozmezí
12,4524 Kč - 12,4524 Kč

Skladové zásoby
290 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 10.0 mm

10221075

Cenové rozmezí
290,7436 Kč - 236,8759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M4 35.0 mm

10157572

Cenové rozmezí
12,4524 Kč - 12,4524 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 20.0 mm

10221112

Cenové rozmezí
399,3716 Kč - 325,3958 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.7 mm M3 22.0 mm

10379134

Cenové rozmezí
14,5999 Kč - 13,1217 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.7 mm M3 15.0 mm

10379103

Cenové rozmezí
11,1276 Kč - 10,0122 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 32.0 mm

10369746

Cenové rozmezí
35,9909 Kč - 22,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    32.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2 8.0 mm

10369517

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    4.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 18.0 mm

10221105

Cenové rozmezí
378,9708 Kč - 308,8158 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 20.0 mm

10221006

Cenové rozmezí
326,9854 Kč - 266,3686 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 24.0 mm

10369739

Cenové rozmezí
32,6581 Kč - 20,7216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    24.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 50.0 mm

10369845

Cenové rozmezí
41,3176 Kč - 37,0506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm