Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,0543 Kč - 27,5405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
28,907 Kč - 32,2815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
25,4069 Kč - 29,1022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
13,0102 Kč - 16,2035 Kč | 190 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
22,5623 Kč - 25,8252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
32,951 Kč - 36,7438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
30,9708 Kč - 40,0766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
14,1537 Kč - 16,9286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
22,8271 Kč - 35,9629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
26,3273 Kč - 40,1462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
16,7195 Kč - 20,0383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
27,5265 Kč - 31,5286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
5,1454 Kč - 13,3588 Kč | 120 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,006 Kč - 5,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,8248 Kč - 4,8248 Kč | 476 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
30,9708 Kč - 40,0766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
12,2712 Kč - 15,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
14,1537 Kč - 16,9286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
30,9708 Kč - 40,0766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,7691 Kč - 14,6696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku