Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33,5785 Kč - 37,4411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
16,5243 Kč - 23,0642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12,1038 Kč - 15,074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
21,7813 Kč - 26,0623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
12,2712 Kč - 15,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
25,5324 Kč - 35,5864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
acetal (POM)
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
28,0424 Kč - 36,3115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
28,0424 Kč - 36,3115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,1856 Kč - 21,2515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,1537 Kč - 16,9286 Kč | 100 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
15,1856 Kč - 21,2515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
15,1856 Kč - 21,2515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,819 Kč - 22,4507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
15,1856 Kč - 21,2515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,8009 Kč - 5,8009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
15,1856 Kč - 21,2515 Kč | 820 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
28,0424 Kč - 36,3115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
25,5324 Kč - 35,5864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16,5243 Kč - 23,0642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku