Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187,9179 Kč - 230,6495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
PEEK
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
7,3487 Kč - 7,3487 Kč | 500 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,3487 Kč - 7,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
458,1897 Kč - 562,3973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
351,2211 Kč - 431,0814 Kč | 10 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
203,6739 Kč - 249,9559 Kč | 10 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
172,3405 Kč - 211,5247 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
32,5093 Kč - 32,5093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
213,0998 Kč - 261,5588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
PEEK
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
16,1008 Kč - 20,7104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
PPS
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
369,6697 Kč - 453,7135 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
282,9905 Kč - 347,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,1217 Kč - 14,5999 Kč | 700 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
10,9464 Kč - 12,1596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
7,8228 Kč - 8,6734 Kč | 14 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
325,3958 Kč - 399,3716 Kč | 10 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
554,0863 Kč - 680,0194 Kč | 9 Skladem |
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
164,95 Kč - 202,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,3965 Kč - 5,3965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
30,0521 Kč - 30,0521 Kč | 500 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku