Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
30,9708 Kč - 40,0766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M5
50.0 mm
5,8009 Kč - 5,8009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
15.0 mm
21,2515 Kč - 33,4947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M3
30.0 mm
23,3012 Kč - 35,5864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
25.0 mm
12,2712 Kč - 15,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M2.5
5.0 mm
12,2712 Kč - 15,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M2.5
6.0 mm
15,1856 Kč - 21,2515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M5
10.0 mm
14,1537 Kč - 16,9286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M2.5
15.0 mm
14,1537 Kč - 16,9286 Kč 100 Skladem
kulaté
polyamid
M2.5
12.0 mm
33,5785 Kč - 37,4411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
60.0 mm
28,0424 Kč - 36,3115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M5
40.0 mm
8,7068 Kč - 8,7068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
30.0 mm
21,9766 Kč - 25,1699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M2.5
30.0 mm
15,1856 Kč - 21,2515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M5
18.0 mm
16,5243 Kč - 23,0642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M5
15.0 mm
15,1856 Kč - 21,2515 Kč 400 Skladem
kulaté
polyamid
M5
10.0 mm
20,9865 Kč - 24,0543 Kč 1500 Skladem
kulaté
polyamid
M2.5
40.0 mm
15,1856 Kč - 21,2515 Kč 98 Skladem
kulaté
polyamid
M5
5.0 mm
15,1856 Kč - 21,2515 Kč 48 Skladem
kulaté
polyamid
M5
8.0 mm
12,1038 Kč - 15,074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M3
5.0 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 50.0 mm

10368770

Cenové rozmezí
40,0766 Kč - 30,9708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • průměr
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 15.0 mm

10320563

Cenové rozmezí
5,8009 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    18.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 30.0 mm

10369333

Cenové rozmezí
33,4947 Kč - 21,2515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 25.0 mm

10369463

Cenové rozmezí
35,5864 Kč - 23,3012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 5.0 mm

10368923

Cenové rozmezí
15,2831 Kč - 12,2712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    2.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • průměr
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 6.0 mm

10368947

Cenové rozmezí
15,2831 Kč - 12,2712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • průměr
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 10.0 mm

10368572

Cenové rozmezí
21,2515 Kč - 15,1856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • průměr
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 15.0 mm

10369029

Cenové rozmezí
16,9286 Kč - 14,1537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • průměr
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 12.0 mm

10369005

Cenové rozmezí
16,9286 Kč - 14,1537 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • průměr
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 60.0 mm

10369395

Cenové rozmezí
37,4411 Kč - 33,5785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 40.0 mm

10368749

Cenové rozmezí
36,3115 Kč - 28,0424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • průměr
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 30.0 mm

10429846

Cenové rozmezí
8,7068 Kč - 8,7068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 30.0 mm

10369081

Cenové rozmezí
25,1699 Kč - 21,9766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • průměr
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 18.0 mm

10368633

Cenové rozmezí
21,2515 Kč - 15,1856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • průměr
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 15.0 mm

10368626

Cenové rozmezí
23,0642 Kč - 16,5243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    7.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • průměr
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 10.0 mm

10368589

Cenové rozmezí
21,2515 Kč - 15,1856 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • průměr
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M2.5 40.0 mm

10369098

Cenové rozmezí
24,0543 Kč - 20,9865 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • průměr
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 5.0 mm

10368558

Cenové rozmezí
21,2515 Kč - 15,1856 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    2.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • průměr
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 8.0 mm

10368565

Cenové rozmezí
21,2515 Kč - 15,1856 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    4.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • průměr
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 5.0 mm

10369104

Cenové rozmezí
15,074 Kč - 12,1038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    2.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • průměr
    6.0 mm