Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Skladem

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 319
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Délka závitu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
11,0858 Kč - 18,0163 Kč 80 Skladem
mosaz
6.0 mm
M2
20.0 mm
24,3332 Kč - 37,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
43,0656 Kč - 61,1528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
12.0 mm
M6
10.0 mm
36,6078 Kč - 59,3252 Kč 30 Skladem
ocel nerezavějící
8.0 mm
M5
18.0 mm
22,2554 Kč - 43,6324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
10.0 mm
M3
35.0 mm
10,6535 Kč - 21,2969 Kč 5552 Skladem
mosaz
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
8,9012 Kč - 10,3024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
10,9146 Kč - 12,6482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
8.0 mm
M4
15.0 mm
11,2869 Kč - 13,0781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M3
12.0 mm
9,6165 Kč - 11,1654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
10,9562 Kč - 12,7035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
7.0 mm
M3
8.0 mm
13,2861 Kč - 15,408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M3
20.0 mm
16,2401 Kč - 18,8058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M4
15.0 mm
7,1841 Kč - 8,3243 Kč 900 Skladem
ocel
7.0 mm
M3
8.0 mm
12,1682 Kč - 14,1016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M3
15.0 mm
7,7336 Kč - 8,9699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
5.0 mm
M3
20.0 mm
15,0197 Kč - 17,405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
7.0 mm
M4
20.0 mm
7,1841 Kč - 8,3243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
6.0 mm
M3
12.0 mm
7,0117 Kč - 8,1241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
7,7336 Kč - 8,9699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
7.0 mm
M3
15.0 mm
  • z/ze 16
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Cenové rozmezí
18,0163 Kč - 11,0858 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10227046

Cenové rozmezí
37,1063 Kč - 24,3332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Cenové rozmezí
61,1528 Kč - 43,0656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Cenové rozmezí
59,3252 Kč - 36,6078 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Cenové rozmezí
43,6324 Kč - 22,2554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Distanční sloupek Sub-D šestihran 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10098431

Cenové rozmezí
21,2969 Kč - 10,6535 Kč

Skladové zásoby
5552 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4-40
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Cenové rozmezí
10,3024 Kč - 8,9012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 15.0 mm

10634394

Cenové rozmezí
12,6482 Kč - 10,9146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462

Cenové rozmezí
13,0781 Kč - 11,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Cenové rozmezí
11,1654 Kč - 9,6165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 8.0 mm

10635810

Cenové rozmezí
12,7035 Kč - 10,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10636657

Cenové rozmezí
15,408 Kč - 13,2861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 15.0 mm

10635773

Cenové rozmezí
18,8058 Kč - 16,2401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371

Cenové rozmezí
8,3243 Kč - 7,1841 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10337479

Cenové rozmezí
14,1016 Kč - 12,1682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10629642

Cenové rozmezí
8,9699 Kč - 7,7336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481

Cenové rozmezí
17,405 Kč - 15,0197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10634608

Cenové rozmezí
8,3243 Kč - 7,1841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530

Cenové rozmezí
8,1241 Kč - 7,0117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 15.0 mm

10637401

Cenové rozmezí
8,9699 Kč - 7,7336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3