Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,5887 Kč - 102,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 137,284 Kč - 211,8872 Kč | 210 Skladem |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 32,8712 Kč - 56,2113 Kč | 6 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 62,087 Kč - 82,2592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 154,9098 Kč - 192,5044 Kč | 2 Skladem |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,7032 Kč - 75,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 44,081 Kč - 62,6014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,87 Kč - 43,9049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,6632 Kč - 40,0059 Kč | 30 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 154,3106 Kč - 192,1367 Kč | 19 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 53,3277 Kč - 91,208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 26,7112 Kč - 47,1541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,4756 Kč - 45,9898 Kč | 48 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,3511 Kč - 38,6542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 69,5466 Kč - 118,9076 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 67,8137 Kč - 115,9427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,4695 Kč - 16,6079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 83,1257 Kč - 130,3882 Kč | 4 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 126,8116 Kč - 195,6977 Kč | 10 Skladem |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,9012 Kč - 10,3024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku