Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Skladem

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 319
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Délka závitu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
46,5887 Kč - 102,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
10.0 mm
M4
80.0 mm
137,284 Kč - 211,8872 Kč 210 Skladem
ocel
14.0 mm
M8
40.0 mm
32,8712 Kč - 56,2113 Kč 6 Skladem
ocel nerezavějící
10.0 mm
M3
40.0 mm
62,087 Kč - 82,2592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
12.0 mm
M6
25.0 mm
154,9098 Kč - 192,5044 Kč 2 Skladem
ocel
14.0 mm
M8
70.0 mm
29,7032 Kč - 75,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.0 mm
M6
30.0 mm
44,081 Kč - 62,6014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
10.0 mm
M5
25.0 mm
24,87 Kč - 43,9049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.0 mm
M6
20.0 mm
22,6632 Kč - 40,0059 Kč 30 Skladem
ocel nerezavějící
8.0 mm
M3
12.0 mm
154,3106 Kč - 192,1367 Kč 19 Skladem
ocel nerezavějící
12.0 mm
M6
90.0 mm
53,3277 Kč - 91,208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
10.0 mm
M5
35.0 mm
26,7112 Kč - 47,1541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.0 mm
M6
25.0 mm
23,4756 Kč - 45,9898 Kč 48 Skladem
mosaz
8.0 mm
M5
18.0 mm
25,3511 Kč - 38,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
69,5466 Kč - 118,9076 Kč 100 Skladem
ocel nerezavějící
12.0 mm
M6
30.0 mm
67,8137 Kč - 115,9427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
10.0 mm
M5
50.0 mm
11,4695 Kč - 16,6079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M3
13.0 mm
83,1257 Kč - 130,3882 Kč 4 Skladem
ocel nerezavějící
12.0 mm
M6
35.0 mm
126,8116 Kč - 195,6977 Kč 10 Skladem
ocel
14.0 mm
M8
30.0 mm
8,9012 Kč - 10,3024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
  • z/ze 16
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Cenové rozmezí
102,2971 Kč - 46,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Cenové rozmezí
211,8872 Kč - 137,284 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Cenové rozmezí
56,2113 Kč - 32,8712 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Cenové rozmezí
82,2592 Kč - 62,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Cenové rozmezí
192,5044 Kč - 154,9098 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Cenové rozmezí
75,314 Kč - 29,7032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 25.0 mm

10227572

Cenové rozmezí
62,6014 Kč - 44,081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 20.0 mm

10227817

Cenové rozmezí
43,9049 Kč - 24,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Cenové rozmezí
40,0059 Kč - 22,6632 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Cenové rozmezí
192,1367 Kč - 154,3106 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Cenové rozmezí
91,208 Kč - 53,3277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Cenové rozmezí
47,1541 Kč - 26,7112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Cenové rozmezí
45,9898 Kč - 23,4756 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10227053

Cenové rozmezí
38,6542 Kč - 25,3511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Cenové rozmezí
118,9076 Kč - 69,5466 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 50.0 mm

10227664

Cenové rozmezí
115,9427 Kč - 67,8137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Cenové rozmezí
16,6079 Kč - 11,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Cenové rozmezí
130,3882 Kč - 83,1257 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Cenové rozmezí
195,6977 Kč - 126,8116 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Cenové rozmezí
10,3024 Kč - 8,9012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5