Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Skladem

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 319
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Délka závitu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
118,4449 Kč - 182,785 Kč 9 Skladem
ocel
14.0 mm
M8
18.0 mm
88,1078 Kč - 133,1906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
12.0 mm
M6
40.0 mm
138,4571 Kč - 172,3978 Kč 25 Skladem
ocel nerezavějící
12.0 mm
M6
80.0 mm
38,2866 Kč - 62,0329 Kč 1 Skladem
ocel nerezavějící
8.0 mm
M5
20.0 mm
23,4078 Kč - 41,3191 Kč 450 Skladem
ocel
12.0 mm
M6
15.0 mm
114,0244 Kč - 175,9382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
14.0 mm
M8
15.0 mm
7,5022 Kč - 13,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
6.0 mm
M2
12.0 mm
23,2669 Kč - 34,7777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
6.0 mm
M2
15.0 mm
20,9446 Kč - 36,9809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
10.0 mm
M3
60.0 mm
41,3176 Kč - 90,7092 Kč 50 Skladem
ocel
10.0 mm
M4
65.0 mm
27,5777 Kč - 52,7862 Kč 28 Skladem
ocel nerezavějící
10.0 mm
M3
25.0 mm
23,462 Kč - 45,9628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
10.0 mm
M3
50.0 mm
57,5652 Kč - 98,397 Kč 13 Skladem
ocel nerezavějící
10.0 mm
M5
40.0 mm
119,5465 Kč - 184,5141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
14.0 mm
M8
20.0 mm
52,3198 Kč - 99,4942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
10.0 mm
M4
70.0 mm
21,6698 Kč - 42,475 Kč 760 Skladem
ocel
10.0 mm
M3
50.0 mm
18,2534 Kč - 35,7677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
10.0 mm
M3
40.0 mm
81,122 Kč - 127,2608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
10.0 mm
M5
60.0 mm
38,2459 Kč - 65,4039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
10.0 mm
M4
30.0 mm
43,8237 Kč - 74,935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
10.0 mm
M4
40.0 mm
  • z/ze 16
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 18.0 mm

10228029

Cenové rozmezí
182,785 Kč - 118,4449 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 40.0 mm

10227909

Cenové rozmezí
133,1906 Kč - 88,1078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 80.0 mm

10227985

Cenové rozmezí
172,3978 Kč - 138,4571 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 20.0 mm

10227558

Cenové rozmezí
62,0329 Kč - 38,2866 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Cenové rozmezí
41,3191 Kč - 23,4078 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Cenové rozmezí
175,9382 Kč - 114,0244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 12.0 mm

10226933

Cenové rozmezí
13,6935 Kč - 7,5022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 15.0 mm

10226957

Cenové rozmezí
34,7777 Kč - 23,2669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 60.0 mm

10097892

Cenové rozmezí
36,9809 Kč - 20,9446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 65.0 mm

10227411

Cenové rozmezí
90,7092 Kč - 41,3176 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 25.0 mm

10227213

Cenové rozmezí
52,7862 Kč - 27,5777 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 50.0 mm

10227275

Cenové rozmezí
45,9628 Kč - 23,462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 40.0 mm

10227633

Cenové rozmezí
98,397 Kč - 57,5652 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 20.0 mm

10228036

Cenové rozmezí
184,5141 Kč - 119,5465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Cenové rozmezí
99,4942 Kč - 52,3198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Cenové rozmezí
42,475 Kč - 21,6698 Kč

Skladové zásoby
760 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Cenové rozmezí
35,7677 Kč - 18,2534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 60.0 mm

10227701

Cenové rozmezí
127,2608 Kč - 81,122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 30.0 mm

10227374

Cenové rozmezí
65,4039 Kč - 38,2459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 40.0 mm

10227381

Cenové rozmezí
74,935 Kč - 43,8237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4