Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1594 Kč - 9,4507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,2869 Kč - 13,0781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,7298 Kč - 8,9547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,7711 Kč - 12,4748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,9519 Kč - 25,5333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,9842 Kč - 16,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,1435 Kč - 14,8648 Kč | 360 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 25,398 Kč - 36,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,3248 Kč - 31,5564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 23,6778 Kč - 36,1023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,7993 Kč - 34,7637 Kč | 90 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,7993 Kč - 34,7637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 21,9457 Kč - 43,025 Kč | 30 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 24,5044 Kč - 43,2687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 28,0515 Kč - 39,8028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 38,6821 Kč - 38,6821 Kč | 11 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,9146 Kč - 16,1198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,9124 Kč - 10,7791 Kč | 200 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 49,185 Kč - 69,831 Kč | 200 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,1718 Kč - 33,7876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku