Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9861 Kč - 12,7453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,9945 Kč - 35,0705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,9842 Kč - 16,2174 Kč | 6600 Skladem |
mosaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,1914 Kč - 11,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 30,8811 Kč - 43,8508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,4225 Kč - 15,3669 Kč | 52 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,088 Kč - 33,2995 Kč | 40 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31,4309 Kč - 55,4713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 34,0625 Kč - 55,2095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,7594 Kč - 38,71 Kč | 19 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 24,3332 Kč - 37,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 23,944 Kč - 36,3952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19,5494 Kč - 27,7942 Kč | 15 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,861 Kč - 40,8853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 43,0656 Kč - 61,1528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 26,3411 Kč - 40,1742 Kč | 75 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 30,0823 Kč - 48,7381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,9464 Kč - 17,7932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,2442 Kč - 24,7752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,9746 Kč - 32,6275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku