Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vzdálenost mezi ploškami Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
8,4738 Kč - 8,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
31.8 mm
3,6255 Kč - 3,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#8
15.9 mm
2,51 Kč - 4,1554 Kč 1000 Skladem
6.4 mm
25.4 mm
1,492 Kč - 1,492 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
#4
15.9 mm
2,0359 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
22.2 mm
2,6216 Kč - 10,5979 Kč 400 Skladem
6.4 mm
31.8 mm
2,2032 Kč - 2,2032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
19.1 mm
3,4303 Kč - 12,2293 Kč 400 Skladem
4.8 mm
#4
44.5 mm
1,492 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
12.7 mm
3,514 Kč - 3,514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
25.4 mm
10,4444 Kč - 32,686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
50.8 mm
3,3467 Kč - 11,9923 Kč 400 Skladem
4.8 mm
#4
38.1 mm
4,6156 Kč - 4,6156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#8
22.2 mm
3,1933 Kč - 3,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
19.1 mm
2,4124 Kč - 2,4124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
22.2 mm
1,7291 Kč - 2,8586 Kč 500 Skladem
4.8 mm
9.5 mm
1,2062 Kč - 1,2062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
12.7 mm
3,3854 Kč - 3,526 Kč 1000 Skladem
6.4 mm
#6
9.5 mm
6,9861 Kč - 6,9861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
44.5 mm
3,2491 Kč - 3,2491 Kč 1800 Skladem
6.4 mm
#6
50.8 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Cenové rozmezí
8,795 Kč - 8,4738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky 6.4 mm 25.4 mm

10010518

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky 4.8 mm 22.2 mm

10010419

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 6.4 mm 31.8 mm

10010433

Cenové rozmezí
10,5979 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    31.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 6.4 mm 19.1 mm

10010495

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Cenové rozmezí
12,2293 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky 6.4 mm 12.7 mm

10010471

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 4.8 mm 25.4 mm

10010426

Cenové rozmezí
3,514 Kč - 3,514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 9.5 mm 50.8 mm

10010556

Cenové rozmezí
32,686 Kč - 10,4444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    50.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Cenové rozmezí
11,9923 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky 4.8 mm 19.1 mm

10010402

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 6.4 mm 22.2 mm

10010501

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 4.8 mm 9.5 mm

10010372

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 4.8 mm 12.7 mm

10010389

Cenové rozmezí
1,2062 Kč - 1,2062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Cenové rozmezí
3,526 Kč - 3,3854 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky 9.5 mm 44.5 mm

10010549

Cenové rozmezí
6,9861 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    44.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm