Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 137
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Vzdálenost mezi ploškami Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
36,6309 Kč - 36,6309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
38,2376 Kč - 38,2376 Kč 200 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
53,8975 Kč - 53,8975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
23,2367 Kč - 23,2367 Kč 5700 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
36,6309 Kč - 36,6309 Kč 200 Skladem
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
42,8626 Kč - 42,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
66,2846 Kč - 111,1687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
47,614 Kč - 47,614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
22,0329 Kč - 22,0329 Kč 1000 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
46,1002 Kč - 46,1002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
73,049 Kč - 73,049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
23,8177 Kč - 23,8177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
35,0501 Kč - 35,0501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
36,4605 Kč - 36,4605 Kč 700 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
54,2775 Kč - 54,2775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
35,0501 Kč - 35,0501 Kč 200 Skladem
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
42,8019 Kč - 42,8019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
41,2819 Kč - 41,2819 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
42,9739 Kč - 42,9739 Kč 68 Skladem
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
73,049 Kč - 73,049 Kč 600 Skladem
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
  • z/ze 7
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 25.0 mm polyamid 6

10156230

Cenové rozmezí
36,6309 Kč - 36,6309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 25.0 mm polyamid 6

10156483

Cenové rozmezí
38,2376 Kč - 38,2376 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 25.0 mm polyamid

10156728

Cenové rozmezí
53,8975 Kč - 53,8975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 11.0 mm polyamid 6.6

10433508

Cenové rozmezí
23,2367 Kč - 23,2367 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Cenové rozmezí
36,6309 Kč - 36,6309 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 18.0 mm

10156421

Cenové rozmezí
42,8626 Kč - 42,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 9.5 mm M5 40.0 mm

10010679

Cenové rozmezí
111,1687 Kč - 66,2846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Cenové rozmezí
47,614 Kč - 47,614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M3 8.0 mm

10161609

Cenové rozmezí
22,0329 Kč - 22,0329 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Cenové rozmezí
46,1002 Kč - 46,1002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Cenové rozmezí
73,049 Kč - 73,049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    55.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Cenové rozmezí
23,8177 Kč - 23,8177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 20.0 mm polyamid 6

10156216

Cenové rozmezí
35,0501 Kč - 35,0501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 20.0 mm polyamid 6

10156452

Cenové rozmezí
36,4605 Kč - 36,4605 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M5 50.0 mm polyamid 6

10156698

Cenové rozmezí
54,2775 Kč - 54,2775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Cenové rozmezí
35,0501 Kč - 35,0501 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Cenové rozmezí
42,8019 Kč - 42,8019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 40.0 mm polyamid 6

10156377

Cenové rozmezí
41,2819 Kč - 41,2819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M5 25.0 mm polyamid 6

10429488

Cenové rozmezí
42,9739 Kč - 42,9739 Kč

Skladové zásoby
68 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 55.0 mm polyamid

10156858

Cenové rozmezí
73,049 Kč - 73,049 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    55.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm