Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10017081
MSCBST-M3-6-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,7371 Kč |
5000 - 9999 | 2,9422 Kč |
10000 - 24999 | 2,5658 Kč |
25000 + | 2,2589 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
Průměr těla | 0.173 in |
Průměr těla | 4.4 mm |
Průměr otvoru A | 0.098 in |
Průměr otvoru A | 2.5 mm |
Délka rozpěrky | 0.374 in |
Délka rozpěrky | 9.5 mm |
Délka závitu | 0.252 in |
Délka závitu | 6.4 mm |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.079 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 2.0 mm |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku