Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,754 Kč - 5,8169 Kč | 9000 Skladem |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,2316 Kč - 3,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,0359 Kč - 4,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,869 Kč - 5,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,6069 Kč - 8,0288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7,0952 Kč - 8,7613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7,1383 Kč - 8,7613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 5,185 Kč - 6,4202 Kč | 1000 Skladem |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,8169 Kč - 5,8169 Kč | 600 Skladem |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,9066 Kč - 5,6589 Kč | 8000 Skladem |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,1275 Kč - 6,3052 Kč | 7200 Skladem |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,2137 Kč - 6,4202 Kč | 9000 Skladem |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 6,7505 Kč - 8,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,7253 Kč - 5,8169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 6,6787 Kč - 8,2586 Kč | 4000 Skladem |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,1419 Kč - 6,3052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,0359 Kč - 4,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,754 Kč - 5,8169 Kč | 1000 Skladem |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,6356 Kč - 8,0288 Kč | 1000 Skladem |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,2316 Kč - 3,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm