Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
6,5539 Kč - 8,0878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.8 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
22.2 mm
6,3866 Kč - 7,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
6.4 mm
4,5877 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
15.9 mm
6,8885 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
15.9 mm
5,2292 Kč - 9,5799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.6 mm
6,1216 Kč - 6,1216 Kč 4000 Skladem
M4 x 0.7
6.4 mm
4,7132 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
12.7 mm
6,9303 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
35.7 mm
6,8607 Kč - 8,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.9 mm
5,034 Kč - 6,2332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
9.5 mm
4,5459 Kč - 8,3109 Kč 36 Skladem
M4
9.5 mm
8,5541 Kč - 8,7147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
22.2 mm
5,6475 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
22.2 mm
4,8108 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8-32
9.5 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8-32
22.2 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8-32
12.7 mm
5,0618 Kč - 6,2332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.7 mm
4,7551 Kč - 5,8567 Kč 1000 Skladem
M4
6.4 mm
4,7551 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.9 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 4.8 mm polyamid

10016961

Cenové rozmezí
8,0878 Kč - 6,5539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Závitové rozpěrky s límcem 22.2 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108178

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 6.4 mm polyamid

10109144

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky s límcem 15.9 mm #6-32 Upevnění skrze vnitřní závit polyamid přírodní

10011201

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 15.9 mm polyamid

10016640

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 20.6 mm polyamid

10119938

Cenové rozmezí
9,5799 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 6.4 mm polyamid 6.6

10016732

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 6,1216 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 12.7 mm polyamid

10109175

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 35.7 mm polyamid

10016725

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Závitové rozpěrky s límcem 15.9 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108154

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 6,8607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 9.5 mm polyamid

10016879

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 9.5 mm polyamid

10119860

Cenové rozmezí
8,3109 Kč - 4,5459 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 22.2 mm polyamid

10110928

Cenové rozmezí
8,7147 Kč - 8,5541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Závitové rozpěrky s límcem 22.2 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10013748

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky s límcem 8-32 9.5 mm UL94 V-2 polyamid

10024225

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8-32
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 8-32 22.2 mm UL94 V-2 polyamid

10024201

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8-32
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky s límcem 8-32 12.7 mm UL94 V-2 polyamid

10024232

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8-32
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10016893

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 6.4 mm polyamid

10016978

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 7.9 mm polyamid

10016985

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm