Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,3227 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,4021 Kč - 3,78 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,9184 Kč - 3,9184 Kč | 148 Skladem |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,8666 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | 750 Skladem |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,8732 Kč - 4,3037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,4971 Kč - 2,7744 Kč | 990 Skladem |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,9961 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5896 Kč - 2,6216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
6,4842 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,9801 Kč - 3,2491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,6872 Kč - 2,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,7759 Kč - 3,0842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,9921 Kč - 6,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,8806 Kč - 5,9961 Kč | 1750 Skladem |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku