Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,6494 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
5,6615 Kč - 10,3329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
6,8885 Kč - 8,52 Kč | 1000 Skladem |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,4842 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,6295 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,9422 Kč - 3,2769 Kč | 100 Skladem |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
6,8467 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,6236 Kč - 7,3766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,9502 Kč - 9,036 Kč | 7785 Skladem |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,6475 Kč - 5,6475 Kč | 4000 Skladem |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,5917 Kč - 10,2074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,253 Kč - 7,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,5459 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
8,0181 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
8,2328 Kč - 8,3934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,9303 Kč - 8,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku