Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,7751 Kč - 4,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,9742 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,3287 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
4,7411 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
2,6494 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
4,8108 Kč - 8,799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,006 Kč - 9,1476 Kč | 100 Skladem |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
4,5459 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
8,0181 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
6,4842 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
8,2328 Kč - 8,3934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku