Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
5,6615 Kč - 10,3329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6
28.5 mm
6,8467 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
19.1 mm
4,6853 Kč - 6,8327 Kč 3000 Skladem
#6-32
25.4 mm
4,6295 Kč - 5,6475 Kč 1960 Skladem
M4
12.7 mm
4,6295 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
19.1 mm
4,9224 Kč - 6,0519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
25.4 mm
4,5459 Kč - 8,3109 Kč 36 Skladem
M4
9.5 mm
4,6295 Kč - 5,6475 Kč 9000 Skladem
#6-32
22.2 mm
4,8108 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8-32
9.5 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8-32
22.2 mm
5,6475 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
28.6 mm
5,3826 Kč - 9,8169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
22.2 mm
5,8287 Kč - 10,6397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
28.6 mm
5,4662 Kč - 9,9842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
23.8 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.5 mm
4,6295 Kč - 5,6475 Kč 35 Skladem
M4
15.9 mm
6,9025 Kč - 8,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.4 mm
5,6475 Kč - 5,6475 Kč 4000 Skladem
M4
9.5 mm
6,9303 Kč - 8,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
22.2 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.9 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky uchycené šroubem 28.5 mm #6 UL94 V-2

10184332

Cenové rozmezí
10,3329 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Závitové rozpěrky s límcem 19.1 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10013731

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky s límcem 25.4 mm #6-32 Upevnění skrze vnitřní závit polyamid přírodní

10011225

Cenové rozmezí
6,8327 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 12.7 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10011188

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
1960 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 19.1 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10013724

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 25.4 mm #6-32 Upevnění skrze vnitřní závit

10108246

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 9.5 mm polyamid

10119860

Cenové rozmezí
8,3109 Kč - 4,5459 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 22.2 mm polyamid

10109113

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky s límcem 8-32 9.5 mm UL94 V-2 polyamid

10024225

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8-32
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 8-32 22.2 mm UL94 V-2 polyamid

10024201

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8-32
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 28.6 mm polyamid

10109205

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 22.2 mm polyamid

10119945

Cenové rozmezí
9,8169 Kč - 5,3826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 28.6 mm polyamid

10119983

Cenové rozmezí
10,6397 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 23.8 mm polyamid

10119969

Cenové rozmezí
9,9842 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Závitové rozpěrky s límcem 9.5 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108215

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 15.9 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10013700

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 25.4 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108208

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 9.5 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10011164

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 22.2 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108185

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 15.9 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108147

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm