Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
6,8885 Kč - 8,52 Kč 1000 Skladem
M4
9.5 mm
3,6674 Kč - 6,6933 Kč 80 Skladem
#6
12.7 mm
6,4842 Kč - 8,0181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.7 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.4 mm
6,6236 Kč - 7,3766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6
35.0 mm
8,5541 Kč - 8,7147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
22.2 mm
5,8149 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
13.6 mm
7,5718 Kč - 8,1715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
22.2 mm
3,4443 Kč - 6,7909 Kč 2400 Skladem
#6
9.6 mm
2,9422 Kč - 3,2769 Kč 100 Skladem
#6
4.9 mm
4,1694 Kč - 7,6136 Kč 400 Skladem
#6
19.1 mm
4,253 Kč - 7,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.8 mm
6,8467 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
31.7 mm
6,4424 Kč - 7,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
12.7 mm
5,0618 Kč - 6,2332 Kč 2000 Skladem
M3
15.9 mm
5,0618 Kč - 6,2332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.7 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč 1000 Skladem
M4
19.1 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8-32
19.1 mm
4,9502 Kč - 9,036 Kč 7785 Skladem
M4
15.9 mm
4,3367 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
  • z/ze 10
Závitové rozpěrky s límcem 9.5 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108222

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky uchycené šroubem 12.7 mm #6 UL94 V-2

10184318

Cenové rozmezí
6,6933 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Závitové rozpěrky s límcem 12.7 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10011195

Cenové rozmezí
8,0181 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 25.4 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10109212

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky uchycené šroubem 35.0 mm #6 UL94 V-2

10378847

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 6,6236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 22.2 mm polyamid

10110928

Cenové rozmezí
8,7147 Kč - 8,5541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Závitové rozpěrky s límcem 13.6 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10109236

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 22.2 mm polyamid

10109120

Cenové rozmezí
8,1715 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky uchycené šroubem 9.6 mm #6 UL94 V-2

10184301

Cenové rozmezí
6,7909 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky uchycené šroubem 4.9 mm #6 UL94 V-2

10378830

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky uchycené šroubem 19.1 mm #6 UL94 V-2

10184325

Cenové rozmezí
7,6136 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.8 mm polyamid

10119822

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 31.7 mm polyamid

10110935

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 12.7 mm polyamid

10109182

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 15.9 mm polyamid

10016794

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10016893

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Závitové rozpěrky s límcem 19.1 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108161

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 8-32 19.1 mm UL94 V-2 polyamid

10024195

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8-32
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 15.9 mm polyamid

10119907

Cenové rozmezí
9,036 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
7785 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 6.0 mm polyamid

10119839

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm