Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,5877 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,7759 Kč - 3,0842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,8806 Kč - 5,9961 Kč | 1750 Skladem |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,6594 Kč - 2,7192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,6872 Kč - 2,775 Kč | 30600 Skladem |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,6872 Kč - 2,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 490 Skladem |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,5877 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,4842 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,9025 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,6156 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,4562 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6,8885 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,0618 Kč - 6,2332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 450 Skladem |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku