Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
6,4842 Kč - 8,0181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.7 mm
6,5539 Kč - 8,0878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.8 mm
6,5539 Kč - 8,0878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.8 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč 1000 Skladem
M4
19.1 mm
4,5877 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
15.9 mm
4,7551 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.9 mm
5,034 Kč - 6,2332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
9.5 mm
4,7551 Kč - 5,8567 Kč 4000 Skladem
M4
4.8 mm
6,8607 Kč - 8,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.9 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8-32
12.7 mm
5,2292 Kč - 9,5799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.6 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 1000 Skladem
#8-32
6.4 mm
4,7132 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
12.7 mm
5,0618 Kč - 6,2332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.7 mm
4,7551 Kč - 5,8567 Kč 1000 Skladem
M4
6.4 mm
4,7551 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.5 mm
4,3367 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
5,006 Kč - 9,1476 Kč 100 Skladem
M4
17.5 mm
4,8108 Kč - 8,799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
14.3 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící 6.0 mm polyamid

10175279

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 12.7 mm polyamid přírodní

10011287

Cenové rozmezí
8,0181 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-0 4.8 mm polyamid

10016831

Cenové rozmezí
8,0878 Kč - 6,5539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 4.8 mm polyamid

10016961

Cenové rozmezí
8,0878 Kč - 6,5539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Závitové rozpěrky s límcem 19.1 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108161

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky s límcem 15.9 mm #6-32 Upevnění skrze vnitřní závit polyamid přírodní

10011201

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 7.9 mm polyamid

10016985

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 9.5 mm polyamid

10016879

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 4.8 mm polyamid

10016954

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Závitové rozpěrky s límcem 15.9 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10108154

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 6,8607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky s límcem 8-32 12.7 mm UL94 V-2 polyamid

10024232

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8-32
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 20.6 mm polyamid

10119938

Cenové rozmezí
9,5799 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící #8-32 6.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10024218

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap-Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8-32
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 12.7 mm polyamid

10109175

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10016893

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 6.4 mm polyamid

10016978

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 9.5 mm polyamid

10016992

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 6.0 mm polyamid

10119839

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 17.5 mm polyamid

10119914

Cenové rozmezí
9,1476 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 14.3 mm polyamid

10119891

Cenové rozmezí
8,799 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm