Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0 mm
4,9921 Kč - 6,1216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
22.2 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0 mm
5,034 Kč - 6,2332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
7.9 mm
6,4842 Kč - 8,0181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.7 mm
5,0618 Kč - 6,2332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.4 mm
4,9921 Kč - 6,1216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
25.4 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.0 mm
4,769 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.9 mm
4,9782 Kč - 6,1216 Kč 100 Skladem
M4 x 0.7
12.7 mm
1,6872 Kč - 2,775 Kč 30600 Skladem
M4
9.5 mm
1,6872 Kč - 2,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
9.5 mm
6,8885 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
9.5 mm
4,6156 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.7 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 450 Skladem
M3
10.0 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
8.0 mm
1,6594 Kč - 2,7192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.4 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
12.0 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící 5.0 mm polyamid

10175422

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 22.2 mm polyamid

10016671

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 8.0 mm polyamid

10175361

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 7.9 mm polyamid

10016862

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 12.7 mm polyamid přírodní

10011287

Cenové rozmezí
8,0181 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 6.4 mm polyamid

10016848

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 25.4 mm polyamid

10016695

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 12.0 mm polyamid

10175309

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 15.9 mm polyamid

10016923

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10016770

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,9782 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 9.5 mm polyamid přírodní

10010280

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
30600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 9.5 mm polyamid přírodní

10010235

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 9.5 mm polyamid

10016763

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 12.7 mm polyamid přírodní

10011270

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 6.0 mm polyamid

10175279

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 10.0 mm polyamid

10175293

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 8.0 mm polyamid

10175286

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 6.4 mm polyamid přírodní

10010273

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 12.0 mm polyamid

10175224

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 10.0 mm polyamid

10175378

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm