Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,5877 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,034 Kč - 6,2332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,034 Kč - 6,2332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
5,1176 Kč - 9,3289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,1216 Kč - 6,1216 Kč | 4000 Skladem |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,9303 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
4,3646 Kč - 7,9483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
5,8567 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,1216 Kč - 6,1216 Kč | 165 Skladem |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,8885 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,7551 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
3,7928 Kč - 5,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,6156 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,54 Kč - 8,0878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
6,8747 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,9782 Kč - 6,1216 Kč | 200 Skladem |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,4424 Kč - 7,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,9921 Kč - 6,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku