20834210
20834210
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 58,9834 Kč |
100 + | 47,1363 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 | 25.0 |
l2 | 8.0 |
l3 | 9.0 |
l4 | 1.4 |
A/F | 7.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Materiál | PEEK |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku