Šestihranné distanční rozprky s vnitřním a vnějším závitem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Šestihranný tvar zajišťuje pevný úchop při instalaci. Vnitřní a vnější závit umožňuje flexibilní stohování nebo spojování součástí, které zaručuje přesné zarovnání a odsazení.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRT0096
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,6983 Kč - 68,3099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
25.0
|
10.0
|
2.0
|
||
34,2809 Kč - 42,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
7.0
|
6.0
|
20.0
|
5.5
|
1.0
|
||
51,9256 Kč - 65,033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
30.0
|
7.0
|
1.4
|
||
50,9173 Kč - 63,7727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
11.0
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
1.6
|
||
45,6239 Kč - 56,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
11.0
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
1.6
|
||
61,00 Kč - 76,376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
30.0
|
10.0
|
2.0
|
||
38,8181 Kč - 48,6487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
10.0
|
2.0
|
||
67,5537 Kč - 84,4421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
35.0
|
10.0
|
2.0
|
||
45,1198 Kč - 56,4628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
11.0
|
12.0
|
15.0
|
10.0
|
2.0
|
||
52,9338 Kč - 66,2933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
20.0
|
10.0
|
2.0
|
||
62,5124 Kč - 78,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
11.0
|
10.0
|
40.0
|
8.0
|
1.6
|
||
56,2107 Kč - 70,3264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
11.0
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
1.6
|
||
58,7314 Kč - 73,3512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
35.0
|
7.0
|
1.4
|
||
40,3305 Kč - 50,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
18.0
|
7.0
|
1.4
|
||
44,1115 Kč - 55,2024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
11.0
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
1.6
|
||
31,2562 Kč - 39,0702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.5
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
1.4
|
||
32,2644 Kč - 40,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
10.0
|
8.0
|
1.6
|
||
31,7603 Kč - 39,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
8.0
|
1.6
|
||
37,5578 Kč - 46,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
10.0
|
15.0
|
8.0
|
1.6
|
||
40,8347 Kč - 50,9173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
10.0
|
10.0
|
18.0
|
8.0
|
1.6
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku