Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné M5 10.0 10.0 béžová PEEK

Šestihranný distanční sloupek umožňuje díky kombinaci vnitřního a vnějšího závitu flexibilní stohování nebo spojování komponent, pro které zajišťuje přesné zarovnání a odsazení při montáži. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

20834258

Staré objednací číslo:

20834258

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 40,3305 Kč
100 + 32,2644 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

806,61 Kč

20 x 40,3305 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 10.0
l2 10.0
l3 5.5
l4 1.6
A/F 8.0
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK
Tvar rozpěrky šestihran

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás